LSR16 CTL 48.000

LSR16 CTL 48.000
Rotaia di supporto, pollici

Rotaia di supporto, pollici, 1.000 in Diametro, Standard

Tempi di consegna:  2 Days*
$56.64 ciascuno**
Tagliato su misura:

Min.: 1.0 in  Max.: 48.0 in  Tolleranza +/- 0,03125

Aggiungi al carrello

  • Le guide per alberi a basso profilo permettono di progettare sistemi di motion lineare più compatti
  • I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.
  • Solo supporto. Albero non incluso
  • Questi supporti possono essere usati sia in orizzontale che in verticale

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 0.6900
[A2] 0.5000
[dia] 1.0000
[H] 1.0000
[H1] 0.5600

Specificazioni

Specifica Valore
Tipo di albero Preforato
Materiale, albero Acciaio al carbonio 1566
Durezza Rockwell C 60 Min.
Materiale, supporto Acciaio
Lunghezza 1.219,200 mm / 48,000 in
Diametro 25 mm / 1,000 in
Peso 49,440 lb/ft

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: